製品概要
製品概要
デモ回路SCP-1X2BKOUT-EVALZは、シグナル・チェーン電源ハードウェア評価用マトリックス内にある既存のレールを2つのセグメントに拡張するよう設計された、関連ハードウェア・ツールです。パッシブ・フィルタリング・オプションに加えて、1個の入力ポートと2個の出力ポートを備えています。
シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。
- SCP-INPUT-EVALZ
- SCP-OUTPUT-EVALZ
- SCP-5X1-EVALZ
- SCP-FILTER-EVALZ
- SCP-1X5BKOUT-EVALZ
- SCP-THRUBRD-EVALZ
SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。