-
MAX25605EVKIT Schematic5/31/2023PDF228K
製品概要
機能と利点
- LEDドライバ、タイミング回路、シーケンサ、LED、LEDカバー
- 増光および減光シーケンスを実証
- シーケンスタイミング調整ポテンショメータ
- トグルスイッチによって各種の動作モードを容易に評価
- ハザードランプモード
- ソフトウェアまたはグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)不要
製品概要
MAX25605の評価キット(EVキット)は、車載照明システム用6スイッチシーケンシャルLEDコントローラのMAX25605を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX25605のEVキットは、ボード上のタイミング回路、バッテリへのブースト(バッテリ基準のバックブースト)として設定された2つのLEDドライバMAX25611、および2つのシーケンシャルLEDコントローラMAX25605を含んだ、完全なシーケンシャル照明設計を実証します。さらに、このEVキットには12の黄色LEDが実装され、目の保護用にLEDを覆うアクリルシールドを備えています。このボードは、各種のシーケンス設定および動作モードを容易に実証するためのメカニカルスイッチを備えています。これらのICに関する詳細については、MAX25611およびMAX25605のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ハードウェアベースの照明アニメーション
- シーケンシャルウィンカー
対象となる製品
関連資料
-
MAX25605EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25605 Data Sheet (Rev. 0)10/2/2020PDF2M
-
MAX25605EVKIT PCB5/31/2023PDF1M
-
MAX25605EVKIT ODB Files - Design Files5/31/2023ZIP1 M
-
MAX25605EVKIT Fab Assembly Files - Design Files5/31/2023ZIP2M
-
MAX25605EVKIT BOM5/30/2023PDF58K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。