製品概要
機能と利点
- Optimized for Single +10V to +16V Supply
- Onboard +3.3V Regulator (MAX17501)
- Generates Two Independent Outputs
- Output 1: 4-Phase, 1V, 150A
- Output 2: 2-Phase, 1V, 75A
- 500kHz Switching Frequency
- Independent Enable Switches
- PMBus Configuration and Control
- Compatible with Maxim’s PowerTool™ GUI
- Easy Connection to PC Using MAXPOWERTOOL002 USB-to-SMBus Interface (order separately)
- Status LEDs
- Power-Good
- Power-Stage Fault
- SMBus Alert
- Proven PCB Layout
- Compensation Scheme Optimized for High Bandwidth
- Fully Tested and Assembled
製品概要
アプリケーション
- ASIC、DSP、およびFPGA
- 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
- DDRメモリ
- マイクロプロセッサチップセット
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。