製品概要
機能と利点
- Input Supply Range from 3V to 36V
- Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8V to 10V
- Delivers Up to 8A/10A
- Frequency-Synchronization Input
- Enable Input
- Spread Spectrum Available
- Voltage Monitoring PGOOD Output Available
- Proven PCB Layout
製品概要
アプリケーション
- 車載ADASおよびその他の安全性が最重要のアプリケーション
- null
- 車載インフォテインメントシステム
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット