製品概要

機能と利点

  • Input Supply Range from 3V to 36V
  • Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8 to 10V
  • Delivers up to 6A
  • Frequency - Synchronization Input
  • Enable Input
  • Spread Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • null
  • 車載インフォテインメントシステム
  • 高電圧DC-DCコンバータ
  • 産業用

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。