-
MAX20040EVKIT SchematicA - Schematic10/6/2022PDF88K
製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:+2V~+36V
- 最大1.2Aの出力電流を供給(MAX20040)
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- スペクトラム拡散をイネーブルまたはディセーブル
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20040の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した小型、同期整流バックブーストコンバータファミリのMAX20040用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。各EVキットは+4.5V~+36Vの入力電圧で最大1.2Aを供給するように設計され、無負荷時に使用する自己消費電流はわずか52µAです。安定化後は入力電圧を+2Vに下げることが可能です。PGOOD信号を観察することによって出力電圧品質を監視することができます。
アプリケーション
- ボディエレクトロニクス
- インフォテイメントシステム
- PoL (ポイントオブロード)電源
- Power over Coax
- スタート/ストップシステム
関連資料
-
MAX20040EVKIT: MAX20040 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 2)10/6/2022PDF2 M
-
MAX20040EVKIT Gerber Files - Design Files10/6/2022ZIP47K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。