製品概要
機能と利点
- -42V to +65V Protection Voltage Range
- 3V to 50V Operating Voltage Range
- PCB Pads for Optional TVS Diodes
- Proven 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
- Automotive Temperature Range: -40°C and +125°C
- Fully Assembled and Tested
製品概要
The MAX1673 evaluation kit (EV kit) is designed to evaluate the MAX16173, an automotive protection IC with up to 250kHz active rectification in a 10-pin TDFN package. Several test points are provided for device evaluation. The EV kit is fully assembled and tested over the automotive temperature range of -40°C and +125°C, and is available with the MAX16173ATB installed.
Applications
- Automotive Power Systems
- Network Telecom Power Systems
- RAID Systems
- Servers
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。