-
MAX16171EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16171 Data Sheet (Rev. 0)10/16/2020PDF345K
製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:4V~57V
- シャットダウンモードジャンパ
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16171のEVキットは、車載アプリケーションの逆電流および逆電圧フォルトに対してシステムを保護する理想ダイオードコントローラのMAX16171を評価するように設計されています。このEVキットは、4V~57Vの電源電圧範囲で、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲にわたって動作します。ジャンパ(J1)は、EVキットを低電力シャットダウンモードにするために役立ちます。このEVキットのPCBにはMAX16171ATA/VY+が実装されています。
アプリケーション
- 車載電源システム
- ネットワーク通信電源システム
- RAIDシステム
- 冗長電源
- サーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX16171EVKIT Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF36K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。