製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 出力電流
- 1A (MAX15101)
- 2A (MAX15102)
- 3A (MAX15103)
- 出力電圧範囲:0.6V~(VIN - 200mV)
- 保証ドロップアウト:200mV (3A時)
- イネーブル入力/パワーグッド出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15101/MAX15102/MAX15103の評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP)の最大1A/2A/3Aを供給可能な小型低ドロップアウトリニアレギュレータのMAX15101/MAX15102/MAX15103を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、MAX15101では1A負荷電流で、MAX15102では2Aで、MAX15103では3Aで1.5V出力にプリセットされています。これらのEVキットは、イネーブル入力とパワーグッド出力を提供し、1.7V~5.5Vの電源で動作可能です。入力電源範囲の高い電圧付近で動作する場合は、各ICのデータシートの「Operating Region and Power Dissipation (動作範囲と電力消費)」を参照してください。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワーキング
- PLL電源
- サーバ
- テレコム/データ通信
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。