-
UG-1221: Vital Signs Monitoring (VSM) Watch (Rev. 0)12/20/2021PDF2 M
製品概要
機能と利点
- バイタル・サイン・モニタリング・プラットフォーム
- バッテリ駆動ウェアラブル・プラットフォーム
- リアルタイム・ライブ・データ表示
- オフライン解析用にデータをフラッシュ・メモリに保存
- 容易な構成
製品概要
バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチEVAL-HCRWATCH4Zは、高性能バイタル・サイン・モニタリング・アプリケーション向けのモジュール開発、デモおよびデータ収集プラットフォームです。アナログ・デバイセズのアナログ・フロント・エンド(AFE)およびセンサーが使用されています。
VSMウォッチはバッテリ駆動のウェアラブル・デバイスです。フォトプレチスモグラフィ(PPG)、皮膚電気活動(EDA、生体インピーダンスを使用)、皮膚温度、心電図(ECG、生体インピーダンスを使用)、および動作/活動(3軸加速度センサーを使用)の継続的なモニタリングおよびオンデマンドのスポット・チェック計測が可能です。
VSMウォッチによって、同期されたマルチパラメータ・データを内部メモリに保存し、後からデータを取得してオフライン解析を行ったり、PC(Windows® OS)またはAndroid/iOS搭載デバイスでライブ・モニタリングを行ったりできます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- VSMプラットフォーム(ウォッチ)
- 充電スタンド
- USB Type A - micro USBケーブル
- ファームウェア・デバック用ボード
関連資料
-
遠隔・個別化医療の未来を担うアナログ・デバイセズ2/26/2023
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。