製品概要
機能と利点
- 電源電圧
- 両電源:±5V~±22V
- 単電源:8V~44V
- ソース・ピンでの過電圧保護
- 信号電圧:−60V~+60Vまで
- 過電圧を視覚表示するためのLED
- 1.8Vロジック互換のパラレル・インターフェース
製品概要
EVAL-ADG5421FEBZは、2つのSPSTスイッチ・チャンネルを搭載したADG5421F評価用ボードです。ADG5421Fのソース・ピンには、過電圧故障検出および保護回路があり、電源オンの状態でも電源オフの状態でも、最大−60Vおよび+60Vまでの信号に対してソース・ピンを保護します。
ユーザ・ガイドの図1に、標準的な評価セットアップにおけるEVAL-ADG5421FEBZを示しています。ADG5421Fはこの評価用ボードの中央にハンダ付けされており、各ソース・ピンとドレイン・ピンに接続するために2線式スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子を使用してデバイスに電力が供給されます。4番目の端子は、スイッチの故障ステータスを視覚表示するために装備されているLEDに、ユーザ定義のデジタル電圧を供給するのに使用されます。
ADG5421Fの詳細については、ADG5421Fのデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
はじめに
必要な装置
- DC電圧源
- ±5V~±22V(両電源用)
- 8V~44V(単電源用)
- オプションのデジタル電圧源:5V
- アナログ信号源
- デジタル・マルチメータ(DMM)などの電圧計測手段
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。