製品概要
機能と利点
- 付随ソフトウェアとともに使用し、フル機能の 3 相電力量計を実装するために設計された評価用ボード
- スクリュー端子を使用して外部変換器を容易に接続
- PCB ソケットを使用してシグナル・コンディショニング部品を容易に変更
- CF1、CF2、CF3、IRQ0、IRQ1 ロジック出力の LED インジケータ
- デジタル的に絶縁された測定部品と USB ベースの PC との通信
- 内部リファレンス評価に利用可能な外部電圧リファレンス・オプション
- PC COM ポート・ベースのファームウェア更新
製品概要
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A は、シリアル・インターフェースと 3 つの柔軟なパルス出力のある高精度 3 相電力量計測 IC です。これらの IC には、全体(基本波および高調波)の有効および皮相電力量計測、実効値計算、および基本波のみの有効および無効電力量計測の実行に必要な 2 次シグマ・デルタ(Σ-Δ)A/D コンバータ(ADC)、デジタル積分器、リファレンス回路、およびあらゆる信号処理が組み込まれています。このユーザー・ガイドでは、評価用キットのハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの機能について説明します。この評価用ボードには、NXP Semiconductors の IC および LPC2368 マイクロコントローラが使われています。電力量計 IC とその関連測定部品はマイクロコントローラからデジタル的に絶縁されています。マイクロコントローラは USB インターフェースを使用して PC と通信します。
EVAL-ADE7878AEBZ およびこのユーザー・ガイドは、ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A データシートとともに、ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A のフル機能の評価プラットフォームを提供します。
この評価用ボードは、ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A を電力量計として評価できるように設計されています。この評価用ボードは、適切な電流変換器を使用して、テスト・ベンチや高圧(240 V rms)テスト回路に接続できます。オンボード抵抗分圧器ネットワークによってライン電圧が減衰されます。
このユーザー・ガイドでは、最高の性能を発揮するように電流変換器を接続する方法を説明します。この評価用ボードでは、1 つの 3.3 V 外部電源を P9 コネクタに接続する必要があります。適切な電流変換器も必要です。
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。