-
UG-268: Evaluating the AD9838 11 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, 16 MHz Complete DDS4/20/2011PDF682 kB
製品概要
製品概要
The Evaluation board for the AD9838 contains a SDP-B connection and software allowing the AD9838 to be controlled from a SDP-B board.マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。