製品概要

機能と利点

  • AD7284 用にフル機能を備えた評価用ボード
  • マスター評価用キットとスレーブ評価用キットを別々に用意
  • 直流デイジーチェーン用と絶縁デイジーチェーン用の2つのオプション
  • マスター構成キット
    • EVAL-SDP-CB1Z と互換
    • スタンドアロンで使用可能
    • 絶縁型の電源およびインターフェース
  • スレーブ構成キット
    • AD7284 マスター評価用キットと併用
    • AD7284 マスター・ボードとの直接インターフェース
    • 最大 20個の デバイスをデイジーチェーン接続可能
  • アナログ・デバイセズのシステム・デモ用プラットフォーム(SDP)、EVAL-SDP-CB1Z と併用する場合の制御およびデータ分析用 PC ソフトウェア

製品概要

AD7284 は、複数の電圧用入力チャンネルと補助 A/D コンバータ(ADC)用入力チャンネルを内蔵した、14 ビット分解能のフル機能リチウムイオン・バッテリ・モニター・システムです。このデバイスの詳細については、アナログ・デバイセズの AD7284 データシートに記載されています。評価用キットを使用する際は、このユーザー・ガイドとデータシートを併せて参照してください。

マスター・ボードの搭載部品には、ADuM1201 および ADuM5401 のデジタル・アイソレータを使用した絶縁型電源およびインターフェースと、ADP3303 および ADP7104の レギュレータを使用した電源が含まれます。

AD7284 マスター・ボードは、アナログ・デバイセズ提供の EVAL-SDP-CB1Z SDP ボードと併用します。このボードは、評価用ボードとは別に購入する必要があります。

ソフトウェア

評価ソフトウェア

AD7284 Graphical User Interface (GUI)
ZIP
AD7284 Full Installer
Recommend for initial/first time install since this contains all the drivers required for the code to run.
ZIP
AD7284 Application Installer
A much smaller file which contains the application only, the user should choose this if they have previously installed the GUI.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。