製品概要
製品概要
Both the AD5700 and the AD5700-1 products can be evaluated using the EVAL-AD5700-1EBZ Evaluation board. If evaluating the AD5700 product, simply disable the internal oscillator (i.e. configure the part to use either a CMOS clock or a crystal oscillator). No SDP board is required for this Evaluation board.
Markets & Technology
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。