-
DK2000: 高性能デモキットマザーボード Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF473K
製品概要
機能と利点
- 最大4枚のドータカードと同時にインタフェース
- PCベースのデモソフトウェアを評価中のテレコム ICに接続
- すべてのテレコム ICレジスタと機能にポイントアンドクリックアクセス
- デモソフトウェアユーザインタフェースは、簡単なテキスト編集によりカスタマイズ可能
- 目標ボード設計終了前のテレコムファームウェアの開発をサポート
- 64MBのDRAM、4MBのフラシュメモリ
- 5V、3.3V、および2.5Vのテレコム ICをサポート
- ドータカード間およびドータカードとプロセッサ間のTDMデータストリームをハードウェアでサポート
- UTOPIA IIインタフェースをハードウェアでサポート
- 側面のTIMコネクタから高性能アプリケーション用のPowerPC 60xバスにアクセス
- ボード部品のシステム内プログラミング用に複数のコネクタを装備
製品概要
DK2000は、ダラスセミコンダクタのテレコム用 ICを評価し関連ファームウェアを開発するための強力でフレキシブルなプラットフォームです。このICは、DK2000の4つのコネクタへの接続用として特別に設計されたドータカード上に実装されます。DK2000は、Motorola MPC8260 PowerQUICC II通信プロセッサ、L2キャッシュ、DRAM、フラッシュメモリ、各種クロックとサポートロジック、およびホストPCに対するRS-232インタフェースを提供します。プロセッサは、工場出荷時、汎用ファームウェアを実行してPCベースのデモソフトウェアに代ってドータカードに対する読み書きを行ないます。