-
DK101: 低コストデモキットマザーボード Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF327K
製品概要
機能と利点
- PCベースのデモソフトウェアを評価中のテレコム ICに接続
- すべてのテレコム ICレジスタと機能にポイントアンドクリックアクセス
- 128kBのフラシュメモリ、264kBのSRAM
- デモソフトウェアユーザインタフェースは、簡単なテキスト編集によりカスタマイズ可能
- 最新アプリケーションのカスタムファームウェアのダウンロードと実行が可能
- 3.3Vと5Vのテレコム ICをサポート
- 内蔵発振器:3.088MHz (2 x DS1)、16.384MHz (8 x E1)、および44.736MHz (DS3)
- 4個の汎用スイッチがカスタムファームウェアに使用可能
- コード開発とデバグ用のMotorola ONCE/BDMコネクタ
製品概要
DK101は、ダラスセミコンダクタのテレコム用IC製品を評価するための汎用デモキットプラットフォームです。このICは、DK101のコネクタへの接続用として特別に設計されたドータカード上に実装されます。DK101は、マイクロプロセッサ、フラッシュメモリとSRAMベースのプログラムメモリ、各種発振器とサポートロジック、およびホストPCに対するRS-232インタフェースを提供します。プロセッサは、工場出荷時、汎用ファームウェアを実行してPCベースのデモソフトウェアに代ってドータカードに対する読み書きを行ないます。最新のアプリケーションに対しては、カスタムファームウェアをプロセッサによりダウンロードして実行できます。