製品概要

製品概要

The DC980A and DC980B are a demonstration system that showcases the LTC2970, a dual power supply monitor and margining controller with an I2C interface. The DC980A board contains the LTC2970 device and the DC980B board contains the LTC3828 dual DC/DC controller. The two boards interface to each other via a 20-pin connector. The DC980B board features the LTC3828 dual output, 2-phase synchronous buck regulator. The LTC2970’s two voltage-buffered, 8-bit IDACs allow highly accurate margining of the LTC3828’s output voltages. The IDACs can be configured to automatically servo the power supplies to a desired voltage using the ADC for feedback. The DC980B comes preconfigured with 3.3V and 5V power supply rail voltages.

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。