-
Dc716 - Schematic4/14/2010PDF43K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 716 is a 40V micropower SOT-23 buck regulator featuring the LT3470. The board is optimized for 5V output at up to 200mA load current for a steady state input voltage range of 7V to 40V. The LT3470 hysteretic control scheme allows all of the components to be small, surface mount devices while providing minimum output ripple voltage at all load currents.
関連資料
-
DC716B - Demo Manual4/14/2010PDF122K
-
DC716B - Design Files4/14/2010ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。