製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC339-B is a low noise micropower voltage regulator using the 300mA output current LT1962 linear regulator in an 8-lead MSOP package. The demo board has an input voltage range from 2.3V to 20V and a jumper-selectable output votlage that can be set to 1.22V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5V or a user-defined value. The LT1962's low 20µVRMS (10Hz to 100kHz bandwidth) output noise and low 30µA quiescent current make the device ideal for voltage-controlled oscillators, RF power supplies and local regulators in larger systems.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。