製品概要
製品概要
デモンストレーション回路 2832A は、シリアル周辺機器インターフェースバス(SPI)または IC 間バス (I2C) µModule アイソレータで、LTM2810 を特長とする統合トランス・ドライバ内蔵です。分離電源は、デモボードに含まれている統合化トランス・ドライバとトランスによって生成されます。アナログ・デバイセズのアイソレータ µModule テクノロジを介して、アイソレーション障壁を越えて必要なすべてのシグナリングを伝達します。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
ユーザ・ガイド (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。