製品概要
製品概要
デモ回路2745Aは、2MHz、3.3V~1.2V 6A降圧レギュレータとして動作する、LTC3309A 5V、6A同期整流降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)を備えています。LTC3309Aは、0.5V~VINの可変出力電圧(動作周波数1MHz~3MHz)に対応しています。LTC3309Aは、コンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。最小オン時間が22nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。
DC2745Aの動作モードは、バースト・モード®動作、スキップ/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3309Aを1MHZ~3MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3309Aは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。RTは0Ω抵抗R9を介してVINに接続されており、これによって周波数は2MHzに固定されています。R9を取り外し、R4位置に適切な抵抗を設定して目的の周波数を得ることにより、周波数を簡単に変更できます。適切なRT値については、LTC3309Aのデータシートを参照してください。
DC2745Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に入力します。ボードのEMI性能は、EMIテスト結果のセクションに記載しています。EMI性能グラフの赤線は、伝導/放射EMIテストにおけるCISPR25クラス5のピーク制限値を示しています。
LTC3309Aのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、このデモと併せて参照してください。LTC3309Aは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 3mm LQFNパッケージで組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの低EMI PCBレイアウトのセクションに記載されています。
効率/負荷グラフは、3.3V入力でのバースト・モード動作時の回路における、効率と電力損失を示しています。LTC3309Aは、12ピンの2mm × 2mm LGAパッケージを採用しています。
関連資料
-
DC2745A - Schematic2020/01/29PDF111 K
-
DC2745A - Demo Manual (Rev. 0)2020/01/29PDF1 M
-
DC2745A - Design Files2020/01/29ZIP3 M
-
LDOレギュレータ向けのVIOC機能【Part 1】その利用方法、得られるメリット2025/12/08