-
DC266B - Schematic9/23/2016PDF36K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC266B-A is for the evaluation of 8th order filter circuits using an LTC1562 (no dash) and DC266B-B for an LTC1562-2. LTC1562 and LTC1562-2 are quad 2nd order active-RC filter building blocks. Each 2nd order section has an integrator trimmed with internal capacitors and resistors to 100kHz and 200 kHz for the LTC1562 and LTC1562-2 respectively. The trimmed frequency error is ±0.6% for the LTC1562A and ±1.5% for the LTC1562-2. The LTC1562 or LTC1562-2 2nd order sections can be configured with external resistors to implement lowpass, bandpass or highpass filters.
関連資料
-
DC266B - Demo Manual11/18/2016PDF754K
-
DC266B - Design Files9/23/2016ZIP569K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。