-
DC2478A - Schematics11/20/2017PDF26K
製品概要
製品概要
デモ回路2478Aは、LT8315を使用した非絶縁型降圧コンバータです。このデモ用ボードは出力が12Vで、負荷電流4mA~120mAの厳密なレギュレーションを維持します。19V~400Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲の全体で±1%以内を維持します。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2478A - Demo Board Manual11/20/2017PDF400K
-
DC2478 - Design Files11/20/2017ZIP949K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。