製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2454A is a high current, high efficiency, poly-phase synchronous buck converter featuring the LTC3887EUJ-1, a dual-phase current mode controller, and the LTC3870EUF-1, a dual-phase slave controller. The LTC3887-1 has the PMBus interface and the power system management functions.


 


購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。