-
DC2266A - Schematic5/20/2015PDF71K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2266A features the LTC2107, 210Msps ADC, and the LTC6409 low noise amplifier. DC2266A supports the LTC2107 DDR LVDS output mode.
The circuitry on the analog inputs is optimized for analog input frequencies from DC to 100MHz. When driven with a 50Ω source, the gain will be 6dB. To modify the input for other input ranges or gains refer to the LTC6409 data sheet.
関連資料
-
DC2266A - Demo Manual5/20/2015PDF720K
-
DC2266A - Design Files5/20/2015ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。