-
DC2262A-A - Schematic8/20/2015PDF173K
製品概要
製品概要
デモ回路2262は、LT4276および理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ(LT4321)を使用した絶縁型同期フォワード電源を備えるPoE受電デバイス(PD)です。
LT4276は、IEEE 802.3af(PoE、タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE+、タイプ2)、LTPoE++ PDインターフェースと電源制御を備えています。PDがPSEに接続された場合、LT4276が外部の低抵抗、高出力NチャンネルHot Swap™(ホット・スワップ)FETをオンにします。LT4276は高効率、同期整流のアクティブ・クランプ・フォワード・トポロジを使用する高出力の小型電源を制御します。LT4321はブリッジ損失を最小限に抑えることで大幅な効率化を実現します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2262A-A - Demo Manual8/20/2015PDF1M
-
DC2262A - Design Files8/20/2015ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。