製品概要
製品概要
DC2246B is a linear regulator demonstration circuit featuring the LT3042EDD, which is a 200mA, ultralow noise, and ultrahigh power supply rejection ratio (PSRR) RF low dropout (LDO) regulator with programmable current limit.
DC2246B operates over an input voltage range of 3.8V to 20V and is configured for 3.3V at its output. It features ultralow output voltage noise (0.8µVRMS from 10Hz to 100kHz) and very high PSRR (79dB at 1MHz).
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。