製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 2226A-A is a reference design for a four-channel, 250Msps ADC system consisting of two LTC2123, dual 14-bit 250Msps ADCs and a JESD204B Subclass 1 clocking solution based on the LTC6951 Clock Synthesizer with Integrated VCO. Other dash options reserved for future use. No external clock source is required to operate the board; however, the on-board 100MHz reference oscillator may be bypassed, allowing synchronization to other equipment.


Companion Board: Kintex Board

ハードウェア (1)

Adapter

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。