-
DC2219A - Schematic9/5/2014PDF28K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2219 is an adaptor board to be used with high speed ADCs. It is designed to receive a single-ended signal on J3 and output a differential signal on J1 and J2. This is done with a balun transformer with a range from 5MHz to 3000MHz. The spacing of J1 and J2 is 0.5".
関連資料
-
DC2219A - Demo Manual9/5/2014PDF257K
-
DC2219A - Design Files9/5/2014ZIP975K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。