製品概要
製品概要
Demonstration Circuit DC2100B-D is a stackable, bidirectional cell balancer slave board using the LTC6804-2 and the LTC3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. It requires the DC2100B-C for proper operation. The DC2100B-D uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack Monitor IC to measure cell voltages and two LTC3300-1 Synchronous Flyback ICs to provide active cell balancing. The DC2100B-C controller board contains a PIC18F47J53 microcontroller, the LTM2884 isolated USB transceiver, the LTC6804-2, two LTC3300-1 ICs, and the LTC6820 isoSPI Interface IC to facilitate isolated communication. Up to seven DC2100B-D boards can be connected to a DC2100B-C to build a stacked system of eight total boards.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。