製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 1954A features the LTC6954, a Low Phase Noise, Triple Output Clock Distribution Divider/ Driver.


There are four options of the DC1954A, one for each version of the LTC6954. Table 1 summarizes the available DC1954A options.

対象となる製品

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

Extender Boards

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。