製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1946A supports the LTC6430 and the LTC2158 high speed ADC. It was specially designed for applications that include an LTC6430, a high speed amplifier with 15dB of gain.


 


対象となる製品

ソフトウェア

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。