-
DC1860B - Schematic4/23/2013PDF91K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1860B is an isolated flyback converter featuring the LT3748. This demo circuit is designed for Power Sourcing Equipment (PSE) applications with a 52.5V output from a 10V to 15V DC input, with nominal input voltage of 12V. The output current is from 0mA to 700mA, and is capable of a maximum short period overload current of 900mA.
The LT3748 is a high input voltage isolated flyback controller operating with input supply voltages from 5V to 100V, and 1.9A average gate drive source and sink current.
関連資料
-
DC1860B - Demo Manual3/6/2013PDF725K
-
DC1860B - Design Files4/23/2013ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。