-
DC1694B - Schematic11/18/2014PDF32K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1694B is an isolated flyback converter featuring the LT3748. The demo circuit is designed for a 12V output from a 22V to 75V DC input. The output current is up to 2.5A. The part senses the isolated output voltage directly from the primary side flyback waveform during the off time of the power switch. No third winding, opto-coupler, or signal transformer is required for regulation. A minimum load of approximately 2% of maximum load is required on the output to maintain regulation.
関連資料
-
DC1694B - Demo Manual11/18/2014PDF239 K
-
DC1694B - Design Files11/18/2014ZIP863K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。