製品概要
製品概要
AD-PZSDR2400TDD-EBは、AD9361と連動する設計の2.4GHz TDDアナログ・モジュールです。AD9361は、3Gおよび4G基地局や試験装置のアプリケーション、ソフトウェア定義無線などのRFアプリケーションに使用することが意図された高性能の高集積化RFトランシーバーです。AD-PZSDR2400TDD-EBは、愛情をこめて最初の「RFパーソナリティ・カード」と呼ばれています。ADRV1CRR-FMCキャリア・カードに差し込まれます。35mm U.FL同軸ケーブルは、このカードをADRV9361-Z7035 SDR SOMに接続し、AD9361の送受信入力にアクセスできるようにします。カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、wikiページを参照してください。
AD-PZSDR2400TDD-EBの目的は、AD9361の送受信信号を調整するためのパスをユーザに示すことです。TXまたはRXパスは、FPGAと付属のソフトウェアによって制御される200MHz~2.7GHzのSPDTスイッチHMC546によって実現されます。送信パスは、2.4GHzフィルタ、ハーフ・ワット・ドライバ・アンプADL5324、および2ワット・パワー・アンプHMC921で構成されています。受信パスは、同じ2.4GHzフィルタと低損失LNA HMC669で構成されています。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- AD-PZSDR2400TDD-EB
- u.FL - u.FLケーブルx2
- スペーサx4
- ネジx4
- ナット
はじめに
AD-PZSDR2400TDD-EBを使い始めるには、ADRV9361-Z7035 SDR SOM および何本かの35mm U.FL同軸ケーブルと共にADRV1CRR-FMCキャリア・カードが必要です。AD-PZSDR2400TDD-EBをキャリアに差し込んで、SOMと2400TDDボードをUFLで接続すれば、ボードを使用する準備が完了します。
リファレンス・ボード
Reference Board: AD-PZSDR2400TDD-EB

- Product Categories:
- RF / IF ICs
- Power Management
- Amplifiers
推奨システム動作環境
AD-PZSDR2400TDD-EBボードはADRV1CRR-FMCキャリア・ボードに差し込まれます。このボードが動作するための要件です。必要なソフトウェアは、ADRV9361-Z7035 SDR SOMに付属するSDカードに既に組み込まれています。