評価用キット マニュアル
Rev.
1.0
1
すべてを表示
Board Design Database
Rev.
1.3
1
すべてを表示
製品概要
機能と利点
- ADSP-SC573 400 ピン 17 x 17 mm BGA
- 2 GB DDR3 メモリ
- 128 MB SPI フラッシュ
- 2 x イーサネット(1 x 10/100、1 x GigE)
- ADAU1979 クワッド ADC
- ADAU1962A 12 チャンネル 24 ビット DAC
- 診断機能付き ADAU1977 クワッド ADC
- SPDIF 入出力、光および同軸&
- UART
- 2 CAN トランシーバー + RJ11 コネクタ
- USB OTG
- SD/MMC メモリ コネクタ
- HADC
- EI3 拡張インターフェース
- CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT のライセンスと ICE-1000 エミュレータ
製品概要
ADSP-SC573 プロセッサは、SHARC® ファミリーの製品です。ADSP-SC573 プロセッサは、SHARC+ デュアルコアおよび ARM® Cortex-A5TM コアをベースにしています。ADSP-SC573 SHARC プロセッサは、アナログ・デバイセズのスーパー・ハーバード・アーキテクチャを特長とする DSP の SIMD SHARC ファミリーの製品です。これらの 32 ビット/40 ビット/64 ビット浮動小数点演算プロセッサは、高性能オーディオ/浮動小数点演算アプリケーション用に最適化され、大容量オンチップ・スタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)、入出力(I/O)ボトルネックを解消する複数の内部バス、および革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)を内蔵しています。SHARC+ コアの新しい機能強化による、キャッシュの強化、分岐予測、およびその他の命令セットの向上—すべて、以前の SHARC 製品との命令セット互換性を維持しながら実現しています。EZ-KIT には、必要なハードウェアがすべて付属しているため、すぐに評価を開始できます。
Markets & Technology
対象となる製品
Package Contents
ADSP-SC573 EZ-Board パッケージには、次の項目が含まれます。- ADSP-SC573 EZ-Board PCB
- 汎用 5V DC 電源
- イーサネット・ケーブル
- USB A/micro B ケーブル
- USB micro A/A レセプタクル・ケーブル
- ICE-1000
- バッグ内のスタンドオフとネジ
- リリース・ノート
- 2GB SD カード
推奨システム動作環境
お使いの PC が CCES インストールの以下の最小要件を満たしていることを確認してください。
- 2 GHz シングルコア・プロセッサ(3.3 GHz デュアルコア以上を推奨)
- 4 GB RAM(8 GB 以上を推奨)
- 2 GB の使用可能なディスク領域
- オープン USB ポート 1 個
注:システム条件の最新情報については、CrossCore® Embedded Studio Release Notes を参照してください。
関連資料
評価用キット マニュアル (1)
Board Design Database (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。