製品概要
機能と利点
- ADuCM355のデバッグおよびプログラミング機能
- 電気化学式ガス・センサーを使用した評価機能
- I2Cによる0.25℃精度温度センサーADT7420
- MicroUSB電源オプションとPCへの接続
製品概要
ADuCM355オンチップ・システムは、様々な電気化学式センサーにバイアスをかけるためや測定するために必要な機能を提供します。EVAL-ADuCM355QSPZでは、クロノアンペロメトリ、ボルタンメトリ、電気化学インピーダンス分光法(EIS)など様々な電気化学的手法を実装した場合のADuCM355の性能を評価することができます。
ADuCM355のフル仕様はADuCM355データ・シートに記載されていますが、EVAL-ADuCM355QSPZを使用する際には、EVAL-ADuCM355QSPZユーザ・ガイドと併せて参照する必要があります。
関連資料
-
ADuCM355 Evaluation Board Layout5/2/2019PDF
-
ADuCM355 Evaluation Board Schematic5/2/2019PDF
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。