製品概要
機能と利点
- RF周波数生成用の自己完結型ボード
- リファレンス入力、PFD周波数、およびループ帯域幅に対する柔軟性
- 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の完全制御が可能
- 異なるVCO出力周波数範囲に対応できるように
- 外部インダクタを変更できる柔軟性
- USB/バッテリ駆動の9V電源
- 1.4ps(代表値)のDIVOUTジッタ性能
製品概要
EV-ADF4360-9EB1Zボードは、内蔵のPLLとVCOで構成されるADF4360-9周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4360-9BCPZ、USBコネクタ、RF出力用のSMAコネクタが含まれています。電源、ロック検出、および外部リファレンス入力用に利用できる未実装のSMAフットプリントも用意されています。また、この評価用ボードにはPLLを補完するためのループ・フィルタも搭載されています。PLL条件によって、必要に応じて変更できます。このボードには、ソフトウェアのプログラマビリティを可能にするUSBケーブルが含まれます。
パッケージには、シンセサイザを素早く簡単にプログラミングするためのWindows®ソフトウェアを収録したCDも含まれています。このCDには、他の様々なPLLデータシート、テクニカル・ノート、記事、およびADIsimPLL™ V3.4(アナログ・デバイセズのPLLシミュレーション・ソフトウェア)が含まれています。詳細については、www.analog.com/jp/pllを参照してください。
関連資料
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-106: Evaluation Board for the ADF4360-9 (Rev. C)2015/09/14PDF337 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
ADF4360-8/ADF4360-9 Gerber Files2018/04/23ZIP452 K