製品概要
機能と利点
- PmodとFMC間のインターポーザ・ボードを備えたフル機能Pmod評価用ボード
- 汎用アナログ信号コンディショニング回路
- オンボード・リファレンスおよびADCドライバ
- 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
- システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(EVAL-SDP-CH1Z)
製品概要
ADAQ4003 μModule®データ・アクイジション・システム評価用キット(EVAL-ADAQ4003FMCZ)には、ユーザ・ガイドの図1に示すように、EV-ADAQ4003PMDZペリフェラル・モジュール(Pmod)ボードおよび、EVAL-PMD-IB1Z Pmodとフィールド・プログラマブル・グリッド・アレイ(FPGA)メザニン・カード(FMC)間のインターポーザ・ボードが含まれています。このインターポーザ・ボードは、160ピンFMCコネクタを介してシステム・デモンストレーション・コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z)とのインターフェースを形成します。
ADAQ4003 µModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の18ビット、2MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスにまとめています。
EV-ADAQ4003PMDZオンボード・コンポーネントには次のものが含まれます。
- ADR4550高精度、バッファ付きバンド・ギャップ、5.0V電圧リファレンス(ユーザ・ガイドの図33参照)
- オプションのADA4898-1高電圧低ノイズ低歪み、ユニティ・ゲイン安定、高速OPアンプ(ユーザ・ガイドの図34参照)
- オプションのAD8251プログラマブル・ゲイン計装アンプ(ユーザ・ガイドの図34参照)
- LT5400-4マッチングしたクワッド、低ドリフト抵抗ネットワーク。
EV-ADAQ4003PMDZのJ1およびJ2は、低ノイズのアナログ信号源を供給することに注意してください。
ADAQ4003の詳細については、ADAQ4003のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ4003FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- EV-ADAQ4003PMDZ Pmod評価用ボード
- EVAL-PMD-IB1Z PmodとFMC間のインターポーザ・ボード
推奨システム動作環境
必要な装置
- Windows® 10以降を搭載のPC
- EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)コントローラ・ボード
- 高精度信号源
- ケーブル(評価用ボードへのSMB入力)
- 標準USB A/Mini-B USBケーブル
- 18ビット・テスト(信号周波数に基づく値)に適したバンドパス・フィルタ
関連資料
-
ADAQ4001: 16 ビット、2MSPS のµModule データ・アクイジション・ソリューション データシート (Rev. A)3/19/2021PDF3 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。