-
A2B Class-D Amplifier Module User Guide7/10/2019WIKI
製品概要
機能と利点
- SSM3582高効率クラスDアンプ2個
- 入力:4モノ(または2ステレオ)チャンネル、音源:
- A2B経由で接続されたSHARC® オーディオ・モジュール(または別のA2Bソース)
- 12ピン・ヘッダに接続されたTDM I2Sソース
- 出力:それぞれ15Wのアンプ・スピーカ・チャンネル4個またはそれぞれ50Wの「ブリッジ」アンプ・チャンネル2個。各SSM3582の仕様は次のとおりです。
- 2× 14.67W出力、4Ω負荷への12V電源、<1% THD + N
- 1× 49.69W出力、2Ω負荷への16V電源、<1% THD + N
- 2.1オーディオ構成をサポートするため、クラスDアンプ・ブリッジ・モードを使用可能
- 入力:4モノ(または2ステレオ)チャンネル、音源:
- AD2428W低遅延A2Bオーディオ・バス・トランシーバー
- ツイスト・ワイヤ・ペア・ケーブル(内蔵)経由でSHARCオーディオ・モジュール(または別のA2Bソース)に接続
- I/Oピンに接続された2個のプッシュボタン(任意のA2Bノードにより検出可能)
- LEDに接続された2個のGPIOピン(任意のシステムA2Bノードにより駆動可能)
- 7.1および他のスピーカ構成をサポートするため、A2B経由で直列接続して8個のアンプ出力チャンネルを提供可能
- A2B経由で接続された追加のモジュールまたはSHARCオーディオ・モジュール拡張ポートに直接接続されたフィンを使用して更に拡張可能
- SHARCオーディオ・モジュール・ベア・メタル・オーディオ・フレームワークおよびSigmaStudio® A2Bソフトウェアパッケージに完全統合されたA2Bソフトウェアおよびドライバ
製品概要
A2BクラスDアンプ・モジュールは、アナログ・デバイセズの低遅延A2Bオーディオ・バス技術を活用しており、システム内の接続されたA2BノードからのA2Bバス経由でオーディオを受け入れるAD2428W A2Bトランシーバー(A2Bスレーブとして機能)を特徴としています。ADZS-AUDIOA2BAMPモジュールは、受け取ったA2Bデータを、高効率なデジタル入力ステレオSSM3582クラスDオーディオ・アンプのペアに移します。オーディオはアンプにデジタル転送され、デジタル環境における信号破損の可能性を最小限に抑えます。詳細については、 SSM3582 のデータシートを参照してください。
A2BクラスDアンプ・モジュールはA2Bスレーブ・ノードであるため、SHARC®オーディオ・モジュールや A2Bマスタ評価ボードなど、マスタ・ノードを搭載したA2Bシステムに組み込む必要があります。 A2BクラスDアンプ・モジュールは、付属のA2Bツイスト・ワイヤ・ペア・ケーブルを使用して接続します。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- ADZS-AUDIOA2BAMPボード
- A2Bツイスト・ワイヤ・ペア・ケーブル
推奨システム動作環境
A2BクラスDアンプ・モジュールには、SHARC オーディオ・モジュールやA2Bマスタ評価ボードなどのA2Bマスタ・ノードが必要です。
関連資料
-
低コストハーネスで実現する次世代高機能BUS10/22/2020
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。