SmartMesh アプリケーション
SmartMesh 製品は、難しい産業用プロセス・オートメーション・アプリケーション向けの低消費電力ワイヤレス・メッシュ・ネットワークです。SmartMesh は、ビル・オートメーション、データ・センターのエネルギー管理、および再生可能エネルギーを提供する面で Fortune 500 企業に利用されています。世界中で 何千もの SmartMesh 有効システムが導入され、様々なスマート・デバイスを、よりスマートで環境に優しく効率的なソリューションで、アプリケーションに安全に接続しています。
温度、圧力、および湿度を監視するだけでなく制御するセンサーを接続することによって、データ・センターの環境を管理し、消費電力を大幅に削減します。ケース・スタディをお読みください。
システムとインフラストラクチャのコストを低減し、エネルギーと材料を効率的に利用します。工場、製油所、プラントで安全性を高めて規制コンプライアンスを確保します。プロセス監視のケース・スタディ、または半導体製造のケース・スタディをお読みください。
太陽光発電施設、風力発電施設、およびスマート・グリッド配電インフラストラクチャで発電設備の運用効率と稼働時間を最適化します。
商用ビルのセンサー間の通信基盤にワイヤレス・メッシュを使用して、照明制御および HVAC システムの導入およびメンテナンス・コストを削減します。
厳しい気象条件および難しい RF 環境用に作られた実地試験済みの製品と、大量のデータ送信に耐えるように設計された長寿命バッテリによって、大規模な環境モニタリングが有効になります。ケース・スタディをお読みください。
都市部の駐車場、鉄道網、物流業務などの輸送資産の利用を最適化するインテリジェントなインフラストラクチャ・ソリューションを使用して、データの収集量と質を改善します。スマート・パーキングのケース・スタディ、または空港給油のケース・スタディをお読みください。