「無線による検知と測距(RADAR)」システムは電波の送受信を利用して、視野にある対象物の距離/速度/角度を測定します。レーダーには75年以上にわたる豊かな歴史があり、航空宇宙や防衛から産業用オートメーション、セキュリティ、ナビゲーション、バイタル・サイン・モニタリング、その他の多彩なアプリケーションにおいて、必要不可欠な技術となっています。

アナログ・デバイセズ(ADI)は、業界において他に類を見ないハイレベルの専門知識と、業界最先端のRF/マイクロ波技術を活かしてレーダー・システムの技術開発と設計の進化を後押ししながら、レーダー・システム革命の最前線を走り続けています。アンプ、ミキサー、PLL、集積化トランスミッタ、集積化レシーバー、VCOからコンバータ、パワー・モジュール、レーダー・モジュールまで、幅広い製品ポートフォリオをご用意しており、高度な機能が要求されるアプリケーションでも、短時間で確実に高性能なレーダー・ソリューションを実装できます。


アナログ・デバイセズが提供する24GHzレーダー技術のメリット

  • クラス最高レベルの位相ノイズ伝送能力により、センサーの有効レンジと精度が向上
  • マルチチャンネル・アーキテクチャにより、角度分解能のためのビームフォーミングを実現
  • 高度なシグナル・チェーン集積化により、設計をシンプルにして、市場投入までの時間を短縮
  • 部品の選択や組み合わせが容易なフル・シグナル・チェーンによるソリューション
  • 24GHzの送信パスと受信パスを分離することで、レーダー・フロントエンドの空間設計の柔軟性を実現
Section Divider

TinyRad:小型PCBに搭載された、24GHzマルチチャンネル・レーダー・システム

このビデオでは、アナログ・デバイセズの24GHzマルチチャンネル・レーダー・ソリューションをご紹介します。この小型PCB開発システムがターゲットとする、アナログ・デバイセズ製コンポーネントを採用した多彩なアプリケーションについて、また、達成可能なレーダー・システム・パラメータについて説明します。

小型レーダー(TINYRAD)について

TINYRAD 24GHzデモ用プラットフォーム

EV-TINYRAD24Gは、アンテナ、RF回路とデジタル信号処理回路、ソフトウェアGUIがクレジットカードほどのサイズにまとめられた、24GHzレーダー・システムのフル機能デモ用プラットフォームです。このプラットフォームは、複数入力・複数出力(MIMO)レーダー・アーキテクチャで周波数変調連続波(FMCW)無線信号と内蔵アンテナ・アレイを使用します。デジタル・ビームフォーミング(DBF)と同様の統合アンテナにより、TINYRADモジュールは複数の標的の距離/速度/角度位置を同時に検出することができます。

EV-TINYRAD24Gの詳細

TinyRad 24 GHz Demonstration Platform

自動車/産業用センサー・アプリケーションのための、高性能内蔵型24GHz FMCWレーダー・トランシーバー・チップセット

ADF5901(24GHzレーダー・トランスミッタIC)、ADF5904(4チャンネル24GHzレーダー・レシーバーIC)、およびADF4159(FMCWランピングPLL IC)から構成される、アナログ・デバイセズの24GHzレーダー・ソリューションの簡易的なRFチップセットです。この記事では、これらのICの性能特性と、高性能を実現する組み合わせについて、また、防衛および航空宇宙、工業用オートメーション、セキュリティ、ナビゲーション、バイタル・サイン・モニタリング、車載レーダーなどのアプリケーションに使用されている24GHzレーダー・ソリューションについて詳しく説明します。

ADF590xチップセットの詳細を見る

High Performance Integrated 24 GHz FMCW Radar Transceiver Chipset for Auto and Industrial Sensor Applications

アナログ・デバイセズが提供するレーダー技術の、市場およびアプリケーション

Automotive

オートモーティブ

現在、自動車業界におけるレーダー・システムの大部分は、フェーズロック・ループ、ランプ・ジェネレータ、トランスミッタ、レシーバー、A/Dコンバータ(ADC)など、24GHzのディスクリートRF技術をベースにしています。世界全体でこれまで3億個を超える自動車用レーダーICを出荷しているアナログ・デバイセズでは、自動車設計に関する幅広い専門知識を活かして、次世代型ADASと自動運転システムの開発を続けています。

自動車用ADASおよび自律走行において、レーダーが果たしている役割をご紹介します。

Industrial

産業用

アナログ・デバイセズのレーダー技術は、物体検知、物体追跡、自己位置地図獲得の機能を提供し、フォークリフト、貨車、無人搬送車(AGV)、建設車両、農業アプリケーション、ロボットなどに利用され、人や物、その他資産の安全を守っています。

産業用アプリケーション向けレーダーの詳細をご覧ください。

Aerospace

航空宇宙&防衛

アナログ・デバイセズの包括的なポートフォリオとカスタム開発により、商業用/防衛用レーダー・システム全般を網羅する、幅広いRF/ビット変換ソリューションを提供します。

ADEF(航空宇宙および防衛)にレーダーがもたらす影響をご紹介します。

Smart Infrastructure

スマート・インフラ

アナログ・デバイセズによる高度なレーダー技術は、交通状況を自動的に監視してリアルタイムでの信号制御を可能にする適応型交通管制システム(ATCS)などのアプリケーション向けのスマート・インフラに採用されています。レーダーは、屋内/屋外の占有状態検知システムにも組み込まれ、省エネ、セキュリティ、労働者の生産性向上に利用されているほか、煙が充満している環境や暗闇、あるいは遮蔽物の先まであらゆる環境を「透視」できる能力を利用して、生命救助にも役立てられています。

レーダーがどのようにして、スマート・トラフィックを実現しているかをご紹介します。

注目のレーダーソリューション

ADF5901

ADF5901

24GHz VCOおよびPGA、2チャンネルPA出力搭載

ADF5902

ADF5902

24GHz、ISMバンド、多チャンネルFMCWレーダー・トランスミッタ

ADF5904

ADF5904

4チャンネル、24GHz、レシーバー・ダウンコンバータ

レーダー部品

レーダー評価用ボード

シグナル・チェーン

(1)

下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。