nanoPowerソリューション
アナログ・デバイセズのnanoPowerテクノロジー・ソリューションは、駆動時間の延長、低発熱、小型形状を実現し、最先端のアーキテクチャと効率性を提供します。
価値と利点
一般的なバッテリ駆動のアプリケーションは多くの時間をアイドル状態で動作し、何かが起こるのを待っています。この何かは、一定間隔で発生する定時イベント、あるいはユーザーが行うイベントであるかも知れません。このシステムはセンサーの読取りや結果の表示といった適切な動作を実行した後、次のイベントまでスリープ状態に戻ります。動作時および待機時における超低消費電流により、このシステムはより小型のバッテリで長時間の動作が可能となります。実際の日常的な例を考えてみましょう。たとえば、天候や大気質を監視する遠隔環境センサーや、使用されていないが電源が切られていないアイドル状態のワイヤレス・マウスなどです。
nanoPowerは、単機能のアナログおよびミックスド・シグナルICが待機モード時に消費する電流またはIQを1µA以下に抑えます。以下で、nanoPower IC(電圧レギュレータ、監視回路、オペ・アンプ、コンパレータなど)がシステム設計に革命をもたらす仕組みについて詳しく説明します。
モノのインターネット(IoT)センサー回路は長い駆動時間が求められ、現場に設置されることが多く、その電源はバッテリや太陽光などの再生可能エネルギー源によって供給されます。これらのデバイスは、データ測定や送信時に安定した低負荷と高い消費電力ピークを併せ持つことが多く、nanoPowerテクノロジー・ソリューションは、こうしたアプリケーションの軽負荷時とピーク時の消費電力要件の両方を最適化します。
デバイス上の人工知能(AI)は機械学習に革命をもたらしています。エッジにおけるAI搭載デバイスは、低遅延のタイミング決定の必要性を低減し、クラウド・データの伝送の障壁を回避できるようにします。nanoPower技術により、AI搭載デバイスは極めて低消費電力で動作可能となります。
ヘルスケアが病院から家庭、そしてその先へと広がっていくにつれ、医療機器の要件は変化し拡大しています。低電力測定と通信は、治療のモニタリングと提供において極めて重要になっています。nanoPowerテクノロジーの製品はバッテリ駆動時間を延ばし、より小型のバッテリを使用可能にします。これにより機器は軽量化され、使いやすくなり、適切な結果を提供できるようになります。
現場で測定を行う人員を配置するためには時間と費用がかかります。また、エネルギーを消費する繰り返し作業を避けるため、測定は初回から正確でなければなりません。さらに、携帯型計測器は軽量で持ち運びが容易でなければいけません。nanoPowerテクノロジーの製品は、最新の技術的課題に直面する革新的な設計者の性能と消費電力の難問を解決します。
民生機器は、nanoPowerテクノロジーを統合する絶好の場です。そのビルディング・ブロック方式により、システム・アーキテクトや設計者は独自の機能を選択し、システム性能を最適化できます。監視回路やコンパレータなど、多くのnanoPower製品は消費電力が極めて少なく、エネルギー・フリーと見なせるほどです。
ライン給電デバイスは、特に強制冷却のないスペース制約のあるシステムにおいて、発熱を低減するnanoPowerテクノロジーの恩恵を受けます。これらのシステムは待機電力とシステム全体の消費電力も削減し、結果としてカーボン・フットプリントを低減します。
次のバッテリの充電または交換までの製品稼働時間を延長
最適な性能で発熱と消費電力を最小化
より軽量でユーザー・フレンドリーな機器を実現
ソリューション・リソース
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}