banner background image

スマート・ファクトリIO-Linkマスター・ソリューション

IO-Link®は製造業の変革の中核をなす技術であり、IO-Linkマスターはその不可欠な要素として、従来のセンサーをスマート・センサーに変えることができるため、エッジをインテリジェンス化できます。IO-Linkを活用すれば、メーカーは設備を解体して入れ替えることなく、工場を現代的な環境へと移行させることができます。IO-Linkマスターはシステムの「頭脳」として機能し、センサーやアクチュエータの自動設定を可能にすることで、工場現場に柔軟性と設定の自由さをもたらします。

製造現場では、あらゆる製造製品において、機械が対象物までの距離を測定し、対象物を検知し、その色や構成を識別し、さらには対象物の温度や圧力を監視するために、多数のセンサーが連携して動作することが求められます。アナログ・デバイセズのIO-Linkは、技術者を工場の現場に派遣してセンサーを手動で交換し、再校正する必要をなくすことで、製造現場における時間と最もコストのかかる作業の削減を支援します。アナログ・デバイセズのIO-Link技術は、センサーやアクチュエータの自動設定機能と双方向通信を実現することで、生産ラインを最適化し、製造フローを合理化します。

価値と利点

  • エッジ・インテリジェンスの実現:IO-Linkマスターが双方向データを提供し、スマートなセンシングとアクチュエーションを提供します。
  • ダウンタイムの削減:リアルタイム診断により、問題を迅速に検出し、解決します。
  • 簡素化されたイーサネット統合:RPG2プラットフォームがプロトコル準拠のプラグ&プレイ接続を確保します。
  • シームレスなPLC通信:センサー、アクチュエータ、制御システム間の継続的な接続を維持します。

注目製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。

リファレンス・デザイン

さらに表示

Arrow image
carousel title icon
トレーニングおよびサポート

トレーニングおよびチュートリアル

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ファイルおよびダウンロード

ソリューション・カタログ

icon for the PDF

PDF

10.91 M

さらに表示

Arrow image

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ