温度計測
おすすめ製品
ADT7320

ADT7320は、高精度デジタル温度センサーで、広い工業用温度範囲でブレークスルー性能を提供し、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用しています。この製品はバンド・ギャップ・リファレンス、温度センサー、および、温度をモニタし0.0078℃の温度分解能でデジタル化する16ビットA/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。ADC分解能は、デフォルトで13ビット(0.0625℃)に設定されています。ADCの分解能は、シリアル・インターフェースを通してユーザーが変更できるプログラマブル・モードとなっています。
ADT7320の動作は、2.7V~5.5Vの電源電圧で保証されています。3.3 Vで動作する場合の平均電源電流は210μA(typ)です。ADT7320にはシャットダウン・モードがあり、このモードではデバイスがパワーダウンして、3.3V動作時でシャットダウン電流が2μA(typ)になります。ADT7320は、−40℃~+150℃の温度範囲で動作します。
CTピンはオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルなクリティカル温度規定値を超えるとアクティブになります。INTピンもオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルな規定値を超えるとアクティブになります。INTピンとCTピンは、コンパレータ・モードまたは割込みモードで動作することができます。
製品のハイライト
- 使い易さ:ユーザーによる校正または補正の必要なし
- 低消費電力
- 優れた長期間安定性と信頼性
- 高精度工業用および計測器および医療アプリケーションに最適
- 16ピン、RoHS準拠、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用
アプリケーション
- RTDとサーミスタの置換え
- 医用装置
- 熱電対用冷接点補償
- 工業用制御とテスト
- 食料の輸送と保管
- 環境モニタとHVAC
- レーザーダイオード温度制御
Applications
セキュリティ&監視
- ビデオ監視
- セキュリティ・アクセス
- スキャン機器
ビルディング・テクノロジー
- ビル制御&オートメーション
ADT7420

ADT7420は、高精度デジタル温度センサーで、広い工業用温度範囲でブレークスルー性能を提供し、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用しています。この製品はバンド・ギャップ・リファレンス、温度センサー、および、温度をモニタし0.0078℃の温度分解能でデジタル化する16ビットA/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。ADC分解能は、デフォルトで13ビット(0.0625℃)に設定されています。ADCの分解能は、シリアル・インターフェースを通してユーザーが変更できるプログラマブル・モードとなっています。
ADT7420の動作は、2.7V~5.5Vの電源電圧で保証されています。3.3 Vで動作する場合の平均電源電流は210μA(typ)です。ADT7420にはシャットダウン・モードがあり、このモードではデバイスがパワーダウンして、3.3V動作時でシャットダウン電流が2μA(typ)になります。ADT7420は、−40℃~+150℃の温度範囲で動作します。
ピンA0とピンA1はアドレス選択に使用することができ、ADT7420に4つのI2Cアドレスを設定することができます。CTピンはオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルなクリティカル温度規定値を超えるとアクティブになります。INTピンもオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルな規定値を超えるとアクティブになります。INTピンとCTピンは、コンパレータ・モードまたは割込みモードで動作することができます。
製品のハイライト
- 使い易さ:ユーザーによる校正または補正の必要なし
- 低消費電力
- 優れた長期間安定性と信頼性
- 高精度工業用および計測器および医療アプリケーションに最適
- 16ピン、RoHS準拠、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用
アプリケーション
- RTDとサーミスタの置換え
- 熱電対冷接点補償
- 医用装置
- 冷接点補償
- 工業用制御とテスト
- 食料の輸送と保管
- 環境モニタとHVAC
- レーザーダイオード温度制御
Applications
セキュリティ&監視
- スキャン機器
ビルディング・テクノロジー
- ビル制御&オートメーション
- 汎用LED照明
ADT7422

ADT7422は、最終的なプリント回路基板(PCB)にはんだ付けした状態での精度が、医療体温計に関するASTM E1112の仕様に適合するよう設計された、高精度のデジタルI2C温度センサーです。
ADT7422は、バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、高精度A/Dコンバーター(ADC)を搭載しています。ADT7422は、25°C~50°Cの温度範囲にわたって、16ビット温度測定値を0.0078°Cの分解能および最高±0.1°Cの精度で提供します。PCBハンダ処理プロセス後のキャリブレーションは不要です。
3.0Vで動作する場合、平均電源電流は210μA(代表値)になります。ADT7422のシャットダウン・モードでは、デバイスをパワーダウンさせ、3.0Vでのシャットダウン電流が2.0μA(代表値)になります。ADT7422は、−40°C~+125°Cの温度範囲で動作するように定格評価されています。
ピンA0およびピンA1はアドレス選択用で、ADT7422用に4つのI2Cアドレスを使用できます。CTピンは、プログラマブルなクリティカル温度限界を超えた時にアクティブ化する、オープンドレイン出力です。INTピンもまた、プログラマブルなクリティカル温度限界を超えた時にアクティブ化する、オープンドレイン出力です。INTピンおよびCTピンは、コンパレータでの動作が可能で、イベントモードへの割込みを行います。
製品のハイライト
- 温度キャリブレーションや補正が不要。
- 低消費電力。
- 長期にわたって優れた安定性と信頼性を提供。
- 産業/計測器/医療用アプリケーションで高精度を実現。
アプリケーション
- バイタル・サインのモニタリング(VSM)
- 医療機器
- 測温抵抗体(RTD)およびサーミスタの代替品
- 食品の輸送および貯蔵
- 熱電帯の冷接点補償機能
- 環境モニタリングおよび暖房、換気、空調(HVAC)
- レーザー・ダイオード温度制御機能
Applications
ビルディング・テクノロジー
- ビル制御&オートメーション