製品概要
機能と利点
- 柔軟なPCB設計
- 低い熱質量によって高速応答時間を実現
- 追加回路から離れた温度検出
- テスト・ポイントへのアクセスが容易
- 完全実装および試験済み
- Windows® 10対応ソフトウェア
製品概要
MAX30207の評価用(EV)システムは、±0.1℃の精度を備えた温度センサーのMAX30207を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続される2つのボード(マイクロコントローラ・ボードのMAX32630FTHRとMAX30207_INTERFACE_EVKITボード)で構成されます。また、このEVシステムにはMAX30207 ICを実装したMAX30207_SENSOR_FLEX_EVKITフレキシブル・モジュールも含まれています。MAX32630FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX30207インターフェース・ボードへの給電も行います。MAX30207インターフェース・ボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX30207の評価を迅速に行うことができます。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)センサー
- 医療用体温計
- ウェアラブル体温モニタ
関連資料
-
MAX30207EVSYS: Evaluation System for the MAX30207 Data Sheet (Rev. 1)2021/12/10PDF1M
-
MAX30207EVSYS ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M