ソーラー・インバータ
ソーラー・インバータはソーラー・パネルから得られた電気を家庭用電力に変換します。アナログ・デバイセズは、広範な製品、シグナル・チェーン・ソリューション、そして技術者が日々のソーラー・インバータ設計の課題を解決するのに役立つ、技術的な専門知識を提供します。
おすすめ製品
< 以前の
次 >
下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

CN0352
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- Expandable 8-Channel Lithium Ion Battery Tester
- Integrated Fast Charging/Discharging Battery Management
- Precision Analog Microcontroller for Data Acquisition and Control
CN0373
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- 絶縁型USBから絶縁型RS-485/RS-232へのインターフェース
- スモール・フットプリント
- ロバスト性に優れたインターフェース
CN0225
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- ±10Vの信号をデジタル化するためのフル機能アナログ・フロントエンド
- 大きな同相除去
- 16ビット高解像度
- 基板面積の縮小
CN0209
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- プロセス・コントロールアプリケーション向けアナログ・フロントエンド
- RTD回路、熱電対入力、4 mA-20 mA、 +/- 10V
- 入力タイプを簡単に切り替え可能
CN0190
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- 12種類の電源レールと出力電流
- 過大電圧、過大電流の検出と保護
Parts used
CN0196
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- High power MOSFETS
- Galvantic isolation between control and power
- H-bridge driving circuit
CN0213
< 以前の
次 >
CN0151
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- Programmable current output
- Multiple configurations for reverse and bi-directional modes
CN0305
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- 16-bit, 300kSPS SAR ADC システム
- 低電源パワードライブアンプに最適化
- 最大入力信号 4kHz
CN0169
< 以前の
次 >
Features & Benefits
- True 16 bit programmable voltage output
- INL and DNL both better than 1 LSB
- Small footprint and low cost