banner background image

エアデータ、高度、ヘディング・リファレンス (ADAHRS)

アナログ・デバイセズは、高精度データ・コンバータを補完するために必要なすべてのコンポーネントを提供しているほか、ヘテロジニアス・インテグレーション技術とシステム・イン・パッケージ(SiP)技術を使用して、µModule®というフル機能のソリューションも提供しています。これにより、シグナル・チェーンの各段に最良のプロセスを使用することで、性能向上、小型化、市場投入までの時間短縮、総所有コスト削減などを実現することができます。

価値と利点

  • 合理化された設計:µModuleにより外部回路のデバッグと最適化が不要になります。
  • 飛行に対応した安全性:民間および軍用航空向けにAHAHRS測定を提供します。
  • 高精度センシング:高性能IMU、ジャイロ、加速度計に慣性MEMSを搭載。
  • 高精度エア・データ:先進的なデータ・アクイジション技術による低ノイズ・センシングを実現。
3D cutaway illustration of a micromodule with exposed silicon and discrete components.

Precision Signal Chain µModule

Analog Devices Precision Signal Chain µModule are data conversion solutions based on heterogeneous integration. No debugging or optimizing of external circuitry is required.

Watch the video to learn more

注目製品

さらに表示

Arrow image
carousel title icon
Training and Support

Trainings and Tutorials

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ファイルおよびダウンロード

さらに表示

Arrow image

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ