AD7663
製造中PulSAR®:16ビットA/Dコンバータ、250kSPS、バイポーラ、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.70
Viewing:
製品情報
|
|
PulSARコアをベースとするAD7663は、5Vの単電源で動作する16ビット、250kSPS、電荷再分配式SAR A/Dコンバータ(ADC)です。高速16ビット・サンプリングADC、各種の入力範囲設定を可能にする抵抗入力スカラー、内部変換クロック、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品ハイライト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7663ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| AD7663ACPZRL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| AD7663ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7663ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7663ACPZ | 製造中 | |
| AD7663ACPZRL | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7663ACPZ | 製造中 | |
| AD7663ACPZRL | 製造中 | |
| AD7663ASTZ | 製造中 | |
| AD7663ASTZRL | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7663ASTZ | 製造中 | |
| AD7663ASTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7663ASTZ | 製造中 | |
| AD7663ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。